n° de catalogue : A7M-250-4N45-SS
Description: BOLTED ALUM TERMINAL CABLE TO FLAT
CUP: 783786383955
Bolted Aluminum Connector, Type A7M-45 - Bolted Terminal, Cable to Flat at 45 Degrees, 3 Inch 4-Hole NEMA. Cable Size AAC 1100-2500, Cable Size ACSR 1113-2300, Cable Diameter 1.209-1.823 inch, 4 inch X 5/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
45 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |