text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-250-4N45-EH

Description:  AL. BOLTED TERMINAL CABLE TO PAD

CUP: 783786708727

Aluminum Bolted Substation Terminal (45 Degree) - Cable to Pad - 1100-2500AAC 1113-2300ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 45 Degrees, with Galvanized Steel Hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac