text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-25-2N90R-EH

Description:  BOLTED TERMINAL W GALV HARDWARE

CUP: 783786784561

Bolted Aluminum Connector, Type A7M-90 - Bolted Terminal, Cable to Flat at 90 Degrees, 2-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC #4-250, Cable Size ACSR #4-4/0, Cable Diameter .232-.575 inch, 3 inch X 9/16 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. R is for Tin Plate and EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac