n° de catalogue : A7M-150-4N-EH
Description: BOLTED TERMINAL CABLE TO FLAT
CUP: 783786826926
Bolted Aluminum Connector, Type A7M - Bolted Terminal, Cable to Flat. 3 Inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 556-1500, Cable Size ACSR 636-1272, Cable Diameter .856-1.412 inch, 8-5/8 X 3-5/8 inch. 5/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |