n° de catalogue : A7M-150-2N-SSB
Description: ALUM BOLTED TERMINAL CABLE TO 2HNP
CUP: 75114169240
Bolted Aluminum Connector, Type A7M - Bolted Terminal, Cable to Flat. 2-Hole NEMA Flat. Cable Size AAC 556-1500, Cable Size ACSR 636-1272, Cable Diameter .856-1.412 inch, 7-5/8 X 3-5/8 inch. 5/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. SSB is for substitute with stainless steel Bolt, Lock washer and Silicon Bronze Nut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |