text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7M-100-4N90-SS

Description:  AL BOLTED SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786708468

Aluminum Bolted Substation Terminal (90 Degree - Stainless Steel Hardware) - Cable to Pad - 250-1000AAC 300-795ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac