n° de catalogue : A7M-100-4N15
Description: AL BOLTED SUB TERMINAL 4 HOLE PAD
CUP: 75114366694
Aluminum Bolted Substation Terminal 4-Hole Plat Pad to Single Cable. Wire Range 250-1000 AAC, 300-785 ACSR. 15 Degree Downward Angle on Pad. Pad Size 3 x 3 inch, Pad Thickness 9/16 inch. Four 1/2 inch Diameter Bolts. Overall Length 7.25 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |