text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A71U

Description:  COSSE ANN 90 DEG NON ISO TR1/4

CUP: 786210221694

cosse anneau non isole 90 degre, trou de boulon 1/4 calibre de fil 22-16 awg cuivre etame
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant