Alternate Catalog No. : A716 3/4SS
n° de catalogue : A7163/4SS
Description: BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD
CUP: 616013021552
Bride coussinée en acier inoxydable pour tubes de diamètre extérieur de 3/4 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
- Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
- Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
- Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.
Descripteurs
|
Catégorie |
Pince-poutre |
|
Caractéristiques spéciales |
Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion. |
|
Application |
To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Largeur |
1.2 in |
|
Diamètre maximum de serrage |
3/4 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |