text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A716 2 1/8EG

n° de catalogue : A71621/8EG

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013043554

Bride coussinée en acier électrogalvanisé pour tubes de diamètre extérieur de 2-1/8 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
  • Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.

Application

To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

2.57 in

Diamètre maximum de serrage

2-1/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici