text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A716 1 SS

n° de catalogue : A7161SS

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013021576

Bride coussinée en acier inoxydable pour tubes de diamètre extérieur de 1 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
  • Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.

Application

To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Calibre

14 Gauge

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

1.44 in

Diamètre maximum de serrage

1 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici