text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A716 1 7/8SS6C

n° de catalogue : A71617/8SS6C

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013121139

Bride coussinée en acier inoxydable type 316 pour tubes de diamètre extérieur de 1-7/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.

Application

To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1-7/8 Inches

Largeur

2.32 in

Diamètre maximum de serrage

1-7/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici