text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A716 1 7/8

n° de catalogue : A71617/8

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013160251

Bride coussinée en acier pour tubes de diamètre extérieur de 1-7/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
  • Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.

Application

To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

2.32 in

Diamètre maximum de serrage

1-7/8 in

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici