Alternate Catalog No. : A716 1 1/4
n° de catalogue : A71611/4
Description: BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD 1/4 PO
CUP: 616013160138
Bride coussinée en acier pour tubes de diamètre extérieur de 1-1/4 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
- Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
- Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
- Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion. |
Application |
To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Calibre |
14 Gauge |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
1.7 in |
Diamètre maximum de serrage |
1-1/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |