Alternate Catalog No. : A716 1/4 SS316
n° de catalogue : A7161/4SS316
Description: BRIDE COUSSINEE 1/4 PO INOX 316
CUP: 616013134085
Bride coussinée en acier inoxydable 316 pour tubes. Diamètre extérieur du tube 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion. |
Application |
To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable type 316 |
Calibre |
14 Gauge |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
.62 in |
Diamètre maximum de serrage |
1/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |