text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A716 1/2EG

n° de catalogue : A7161/2EG

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013043455

Bride coussinée en acier électrogalvanisé pour tubes de diamètre extérieur de 1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 degree F to -40 degree F.
  • Snap-Guard Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Cushioned clamp assemblies are available individually bagged

Application

Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses. It can handle temperatures from 149oC to -40oC (300oF to -40oF).

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

.94 in

Diamètre maximum de serrage

1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici