text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A716-3EG

Description:  BRIDE COUSSINEE SNAP GUARD

CUP: 616013069004

Bride coussinée en acier électrogalvanisé pour tubes de diamètre extérieur de 3 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installation is easy and requires no more time than a simple pipe clamp installation.
  • Cushion absorbs the shocks and associated vibrations from fluid surges in tubes, pipes and hoses.
  • Can be used in temperatures from 300 F to -40 F.
  • Snap-Guard® Cushioned Clamp Assemblies are available individually bagged.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Assembly includes steel clamp with bolt/locknut and cushion.

Application

To secure pipes, tubes and hoses for fluid conductors.

Spécifications

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant