text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A6MT-P-40-EH

Description:  ALUM BOLTED SUBSTATION CONN

CUP: 783786973057

Bolted Aluminum Connector, Type A6MT - Bolted Tee, Pipe to Cable. RUN SPS 4, Cable Size RUN ACC 1/0-400, Cable Size RUN ACSR 1/0-336, Cable Diameter Min-Max .368-.741, Dimensions 10-1/2 X 4-1/4 inch, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac