n° de catalogue : A6MT-P-100-EH
Description: BOLTED ALUM SUBSTATION CONN
CUP: 783786973040
Bolted Aluminum Connector, Type A6MT - Bolted Tee, Pipe to Cable. RUN SPS 4, Cable Size RUN ACC 250-1000, Cable Size RUN ACSR 300-795, Cable Diameter Min-Max .567-1.150, Dimensions 10-13/16 X 4-1/4 inch, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |