text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A6MT-L-250C

Description:  AL Tee Conn 3in-2500AAC CU Liner

CUP: 783786706488

Aluminum Bolted Substation Tee Connector - Pipe to Cable - Straight - 230kV Maximum - 3 inch NPS Pipe to 1100-2500 AAC 1033.5 (45/7,54/7), 1113-2312 ACSR, C - Copper Liner
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac