n° de catalogue : A6MT-K-250-EH
Description: AL. BOTLED TEE PIPE TO CABLE
CUP: 783786830794
Bolted Aluminum Connector, Type A6MT - Bolted Tee, Pipe to Cable. RUN SPS 2-1/2, Cable Size RUN ACC 1100-2500, Cable Size RUN ACSR 1113-2300, Cable Diameter Min-Max 1.209-1.823, Dimensions 9-1/2 X 4-5/16 inch, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |