text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A6MT-H-25C

Description:  AL Tee Conn 1-1/2 NPS-250 CU Liner

CUP: 783786706211

Aluminum Bolted Substation Tee Connector - Pipe to Cable - Straight - 230kV Maximum - 1-1/2 inch NPS Pipe to #4-250 AAC #4-4/0 ACSR, C - Bonded Copper Liner
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac