text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A6MT-H-250-EH

Description:  SUBSTATION CONNECTORS

CUP: 783786805280

Bolted Aluminum Connector, Type A6MT - Bolted Tee, Pipe to Cable. RUN SPS 1-1/2, Cable Size RUN ACC 1100-2500, Cable Size RUN ACSR 1113-2300, Cable Diameter Min-Max 1.209-1.823, Dimensions 7 X 4 inch, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant