text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A6MT-H-25-EH

Description:  BOLTED TEE PIPE TO CABLE

CUP: 783786077779

Bolted Aluminum Connector, Type A6MT - Bolted Tee, Pipe to Cable. RUN SPS 1-1/2, Cable Size RUN ACC #4-250, Cable Size RUN ACSR #4-4/0, Cable Diameter Min-Max .232-.575, Dimensions 7-1/16 X 2-15/16 inch, Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac