n° de catalogue : A6MT-90-40M
Description: AL Tee Conn 636-1272 to 40MM tap
CUP: 783786707102
Aluminum Bolted Tee Connector for Cable to Cable, Aluminum Cable Range - Main 636-1272 kcmil Run to 40 MM Tap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
Main: 636 to 1272 kcmil , Tap: 40 mm |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |