n° de catalogue : A6MT-150-25C
Description: AL Tee Conn 1500AAC-250AAC CU Liner
CUP: 783786706860
Aluminum Bolted Substation Tee Connector - Cable to Cable - Straight - 230kV Maximum - 556.5-1500 AAC 636-1272 ACSR to #4-250 AAC #4-4/0 ACSR, 6-15/16 X 3-5/8 inch, C - Copper Liner in Tap
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |