n° de catalogue : A6M2T2-250-250
Description: A6M2T2-250-250
CUP: 783786707119
Aluminum Bolted Tee Connector for (2) Cable Runs to (2) Cable Taps. Main Run Conductor Size 800 to 3000 kcmil. Tap Run Conductor Size 250 kcmil. 8-13/16 inch wide x 8-7/8 inch deep. Includes (8) Stainless Steel Bolts 5/8-11 x 4-1/2 inch, (16) Stainless Steel 5/8-11 Nuts, (16) Stainless Steel 5/8 inch Lock Washers, (8) Stainless Steel 5/8-11 Rods, (8) 9/16 x 3/4 x 3/32 inch O-Rings to Hold Rods in place, Oxide Inhibitor Grease.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
Main: 800 to 3000 kcmil , Tap: 250 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |