n° de catalogue : A597SS6
Description: SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES
CUP: 786210380032
Serre-poutre en acier inoxydable type 316 de 3-1/2 pouces sur 3-1/2 pouces pour fixer un profilé de 1-11/16 pouce sur 1-11/16 pouce à une poutre, pour profilés de série A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping. |
Application |
For A Series |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |