n° de catalogue : A485
Description: COSSE NON ISOL L80 CAL 22-18
CUP: 786210808703
Cosse rectangulaire à anneau, non isolée. Calibre de 22-18. Trou de boulon #4. Longueur 0,87 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: ERG4002
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |