text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A273DE

Description:  REDUCTEUR 3/4 A 1/2

CUP: 34481183822

Réducteur bleu en polycarbonate pour une résistance et une durabilité accrues. Grosseur de 3/4 pouce à 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provide flexibility while on the jobsite by minimizing the need to carry size specific boxes and fittings.
  • Concrete tight.

Descripteurs

Catégorie

Réducteur pour conduit

Application

To easily provide a transition from 3/4 inch to 1/2 inch ENT

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Longueur

1.71 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici