text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A254-25

Description:  NON-GANG SW BX 12.5CU-IN 3X2X2-1/2

CUP: 785991101201

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareils non groupable en acier pré-galvanisé. 3 pouces long x 2 pouces large x 2-1/2 pouces profond. Capacité 12,5 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Pour câble sous gaine non métallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour câble sous gaine non métallique

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

12,5 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant