n° de catalogue : A253F
Description: ADAPTATEUR A ENCLENCHEMENT 1 PO
CUP: 34481008620
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Adaptateur bleu à enclenchement Quick connect en polycarbonate. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Snap-in |
Application |
When one-piece quick connect snap-in terminator adapters are installed in a concrete application, Carlons flat sealing washers must be used on the box connection ends. |
Spécifications
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E86720 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |