text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A253E-CAR

Description:  SNAP-IN ADPTR 3/4IN BLU PC 25PK

CUP: 34481131229

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Adaptateur bleu à enclenchement Quick connect en polycarbonate. Grosseur 3/4 pouce. Emballage de 25 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Adaptateurs de couplage électrique

Caractéristiques spéciales

Snap-In

Application

When one-piece quick connect snap-in terminator adapters are installed in a concrete application, Carlons flat sealing washers must be used on the box connection ends.

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E86720

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant