n° de catalogue : A253D-6R
Description: SNAP-IN ADPTR 1/2IN BLU PC
CUP: 34481014195
Fabriqué ou assemblé au Canada.
1/2 inch, 1 piece, Snap-In Adapter
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Adaptateur pour tuyau protecteur |
Caractéristiques spéciales |
Quick Connect couplings and threaded adapters are concrete-tight when used with Carlon ENT |
Application |
Suitable for damp locations |
Spécifications
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 pouce |
Diamètre extérieur |
1.026 in |
Longueur |
1.406 in |