n° de catalogue : A253D
Description: ADAPTATEUR ENCLENCHEMENT 1/2 PO
CUP: 34481008606
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Adaptateur bleu à enclenchement Quick connect en polycarbonate. Grosseur 1/2 pouce. Emballage de 150 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Adaptateurs de couplage électrique |
Caractéristiques spéciales |
Snap-In |
Application |
When one-piece quick connect snap-in terminator adapters are installed in a concrete application, Carlons flat sealing washers must be used on the box connection ends. |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E86720 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |