text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A251

Description:  PLAQUETTE MALE-SERIE 250 22-18

CUP: 786210874357

Plaquette mâle non isolée. Calibre de fils 22-18. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Alternate Package Qty: A18251T

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

bronze

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici