text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A243D2-10R

Description:  1/2 IN ENT MALE ADAPTER THREADED

CUP: 708917422150

1/2 inch Two-Piece Electrical Nonmetallic Tubing (ENT) Threaded Male Terminal Adapter. Material - Polycarbonate, NPT Thread Size- 1/2-14 in
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Adaptateurs de couplage électrique

Type

ENT Conduits

Caractéristiques spéciales

Polycarbonate design for superior impact strength. 8 tabs for strong pull out resistance and low insertion force. Concrete tight design not requiring taping or PVC cement when used with Carlon ENT. Rotates freely, prevents kinks

Application

Suitable for damp locations

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

cULus E86720
cULus E86720