n° de catalogue : A240F2-10R
Description: 1 INCH ENT COUPLING
CUP: 708917422143
1 inch Two-Piece Electrical Nonmetallic Tubing (ENT) Coupling. Material - Polycarbonate
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Type |
ENT Conduits |
Caractéristiques spéciales |
Polycarbonate design for superior impact strength. 8 tabs for strong pull out resistance and low insertion force. Concrete tight design not requiring taping or PVC cement when used with Carlon ENT. Rotates freely, prevents kinks |
Application |
Suitable for damp locations |
Spécifications
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
cULus E86720 |
Dimensions
Longueur |
2.27 in, 58 mm |