text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A240F2

Description:  COUPLEUR TENM 1 PO

CUP: 708917422327

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Coupleur en 2 composantes pour tube électrique non-métallique (TENM), grosseur nominale de 1 pouce. Matériel - Polycarbonate.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Type

Raccords pour TENM

Caractéristiques spéciales

Le produit est en polycarbonate pour une plus grande résistance aux impacts. Les 8 languettes de l'anneau intérieur permettent une insersion plus facile du tube et une meilleure résistance à la traction. Conception étanche au béton, sans l'ajout de ruban adhésif, ni de ciment PVC, losrqu'utilisé avec les TENM Carlon. Permet une rotation libre et prévient les plis.

Application

Convient aux endroits humides

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

cULus E86720

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Longueur

2.30 po, 58 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici