n° de catalogue : A240D2
Description: COUPLEUR TENM 1/2 PO
CUP: 708917422303
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Type |
Raccords pour TENM |
Caractéristiques spéciales |
Le produit est en polycarbonate pour une plus grande résistance aux impacts. Les 8 languettes de l'anneau intérieur permettent une insersion plus facile du tube et une meilleure résistance à la traction. Conception étanche au béton, sans l'ajout de ruban adhésif, ni de ciment PVC, losrqu'utilisé avec les TENM Carlon. Permet une rotation libre et prévient les plis. |
Application |
Convient aux endroits humides |
Spécifications
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
cULus E86720 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Longueur |
2.30 po, 58 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |