n° de catalogue : A230F
Description: ADAPTATEUR DE TRANSITION A 90 DEG
CUP: 34481183921
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr, empêchant le conduit TENM de glisser ou de s'arracher, tandis que la bride de montage sur le port est dotée d'un orifice fileté permettant la connexion à un autre système de conduit à l'aide d'un adaptateur de terminal. |
Application |
Conçu pour faciliter la transition entre les parcours TENMM transversaux et les applications verticales où le code exige d'autres moyens de gestion des fils. |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E86720 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |