text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A220E

Description:  DERIVATION 45 DEGRES 3/4 PO

CUP: 34481183884

Embase bleue à 45 degrés en polycarbonate. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The underside of this fitting provides ample room to attach a Carlon coupling to the ENT to continue the run.
  • Manufactured out of a highly engineered thermoplastic material to provide extra strength and durability.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr - empêchant le conduit TENM de se détacher - mais permettent également de retirer facilement le bout.

Application

Conçu pour faciliter la transition entre les parcours TENMM transversaux et les applications verticales.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E86720
UL E86720

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici