text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A218SS6

Description:  RACCORD A AILETTES

CUP: 616013114407

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à ailettes en acier inoxydable type 316, longueur de 3-7/8 pouces, largeur de 5-7/8 pouces, longueur sur poteau de 1-5/8 pouce, largeur sur poteau de 1-21/32 pouce, trous de 1 pouce de diamètre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques de fond

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Nombre de trous

9

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3-7/8 in

Largeur

5-7/8 in

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici