text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A212 EG

n° de catalogue : A212EG

Description:  RACCORD EN FORME DE U

CUP: 616013011379

Support en U en acier électrogalvanisé, longueur de 7 pouces et profondeur de 1-5/8 pouce, trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

6

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

7 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici