n° de catalogue : A211HDGC
Description: RACCORD EN FORME DE U
CUP: 786210054940
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support en U en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur de 5-3/8 pouces et profondeur de 3-1/4 pouces, trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, pour profilés de série A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
For attaching A and AR series double channel and H series. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |