text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A210HDGC

Description:  RACCORD EN FORME DE U PROFILE 1 5/8

CUP: 786210561615

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en U en acier galvanisé par trempage à chaud, longueur de 5-1/8 pouces et profondeur de 1-5/8 pouce, trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, pour profilés de série A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

For attaching A and AR series channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici