text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A210 HDG

n° de catalogue : A210HDG

Description:  SUPPORT EN U EN ACIER

CUP: 616013068717

Support en U en acier galvanisé par trempage à chaud, longueur de 5-1/8 pouces et profondeur de 1-5/8 pouce, trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, pour profilés de série A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

5

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

5-3/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici