n° de catalogue : A210E
Description: DERIVATION VERTICALE DE 3/4 PO
CUP: 34481183945
- The underside of this fitting provides ample room to attach a Carlon coupling to the ENT to continue the run.
- Manufactured out of a highly engineered thermoplastic material to provide extra strength and durability.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr, empêchant le conduit TENM de glisser ou de s'arracher, tandis que la bride de montage sur le pont est dotée d'un orifice fileté permettant la connexion à un autre système de conduit à l'aide d'un adaptateur de terminal. |
Application |
Conçu pour fournir une connexion rapide et facile à une terrasse en bois ou une transition d'une dalle à l'autre grâce au système Quick Connect de Carlon. |
Spécifications
Matériau |
Thermoplastique |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E86720 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |