text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A210D

Description:  DERIVATION VERTICALE DE 1/2 PO

CUP: 34481183938

Embase verticale bleue en thermoplastique. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The underside of this fitting provides ample room to attach a Carlon coupling to the ENT to continue the run.
  • Manufactured out of a highly engineered thermoplastic material to provide extra strength and durability.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr, empêchant le conduit TENM de glisser ou de s'arracher, tandis que la bride de montage sur le pont est dotée d'un orifice fileté permettant la connexion à un autre système de conduit à l'aide d'un adaptateur de terminal.

Application

Conçu pour fournir une connexion rapide et facile à une terrasse en bois ou une transition d'une dalle à l'autre grâce au système Quick Connect de Carlon.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E86720
UL E86720

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici