text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A209EG

Description:  RACCORD EN FORME DE Z

CUP: 616013094556

Support en Z en acier électrogalvanisé à deux trous de 1 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce, pour profilés de série A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

3

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

1-5/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici